• Bild
  • Produktname
  • FS-Range
  • Initialgenauigkeit
  • Temperaturstabilität
7-Segment-Anzeige
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Process connection

Compliance and approvals

Applications

FS-Range

Initial accuracy

Pressure cell

Temperature stability

Rise time (10 … 90 %)

Maximum Media temperature

Max. turndown ratio

Switching output

Display

Absoulte pressure measurement

Bild Produktname FS-Range Initialgenauigkeit Temperaturstabilität
YTED hygienic FS-Range
  • kleinst (bis 2bar)
  • klein (bis 10bar)
  • mittel (bis 40 bar)
Initialgenauigkeit
  • 0.5 - 0.7 % FS
Temperaturstabilität
  • stabil (ab 0.2%FS/10K)
Anfragen
TED hygienic FS-Range
  • kleinst (bis 2bar)
  • klein (bis 10bar)
  • mittel (bis 40 bar)
  • hoch (bis 600bar)
Initialgenauigkeit
  • 0.5 - 0.7 % FS
Temperaturstabilität
  • stabil (ab 0.2%FS/10K)
Anfragen
YTED FS-Range
  • klein (bis 10bar)
  • kleinst (bis 2bar)
  • mittel (bis 40 bar)
  • hoch (bis 600bar)
Initialgenauigkeit
  • 0.5 - 0.7 % FS
Temperaturstabilität
  • stabil (ab 0.2%FS/10K)
Anfragen
TED FS-Range
  • kleinst (bis 2bar)
  • klein (bis 10bar)
  • mittel (bis 40 bar)
  • hoch (bis 600bar)
Initialgenauigkeit
  • 0.5 - 0.7 % FS
Temperaturstabilität
  • stabil (ab 0.2%FS/10K)
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben