• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Erfassungsbereich Sd
  • Features

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Reichweite max.

Gehäuse

Ausgangsschaltung/Interface

Gehäuseausführung

Anschlussart

Besondere Eigenschaften

Arbeitstemperatur

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Erfassungsbereich Sd Features
UF200.D25-IA1B.72N

Artikelnr.: 11708366

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 250 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
UF200.D25-IAMO.72CU

Artikelnr.: 11708358

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 250 mm
Features
  • Stromausgang
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
UF200.D25-IAMO.72N

Artikelnr.: 11708357

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 250 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
UF200.D25-UA1B.72N

Artikelnr.: 11708365

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 250 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
UF200.D25-UAMJ.72CU

Artikelnr.: 11708356

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 250 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
UF200.D25-UAMJ.72N

Artikelnr.: 11708355

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 250 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
UF200.D50-IA1B.72N

Artikelnr.: 11708338

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
UF200.D50-IAMO.72CU

Artikelnr.: 11708326

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Stromausgang
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
UF200.D50-IAMO.72N

Artikelnr.: 11708325

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
UF200.D50-UA1B.72N

Artikelnr.: 11708337

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
UF200.D50-UAMJ.72CU

Artikelnr.: 11708324

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
UF200.D50-UAMJ.72N

Artikelnr.: 11708323

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
UF200.DA0-IA1B.72N

Artikelnr.: 11708354

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
UF200.DA0-IAMO.72CU

Artikelnr.: 11708342

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Stromausgang
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
UF200.DA0-IAMO.72N

Artikelnr.: 11708341

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
UF200.DA0-UA1B.72N

Artikelnr.: 11708353

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
UF200.DA0-UAMJ.72CU

Artikelnr.: 11708340

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
UF200.DA0-UAMJ.72N

Artikelnr.: 11708339

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
UF200.EA0-GP2J.72CU

Artikelnr.: 11708334

Produktgruppe
  • Ultraschall Einwegschranken
  • IO-Link
  • Empfänger
Gehäuse
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
UF200.EA0-GP2J.72N

Artikelnr.: 11708333

Produktgruppe
  • Ultraschall Einwegschranken
  • IO-Link
  • Empfänger
Gehäuse
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
UF200.EB0-GP2J.72CU

Artikelnr.: 11708350

Produktgruppe
  • Ultraschall Einwegschranken
  • IO-Link
  • Empfänger
Gehäuse
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 2000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
UF200.EB0-GP2J.72N

Artikelnr.: 11708349

Produktgruppe
  • Ultraschall Einwegschranken
  • IO-Link
  • Empfänger
Gehäuse
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 2000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
UF200.P25-GP1J.72CU

Artikelnr.: 11708360

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link
  • Multiplex-Version
Gehäuse
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 250 mm
Features
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
UF200.P25-GP1J.72N

Artikelnr.: 11708359

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link
  • Multiplex-Version
Gehäuse
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 250 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
UF200.P25-GP2J.72CU

Artikelnr.: 11708362

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link dual channel
  • Multiplex-Version
Gehäuse
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 250 mm
Features
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
UF200.P25-GP2J.72N

Artikelnr.: 11708361

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link dual channel
  • Multiplex-Version
Gehäuse
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 250 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
UF200.P50-GP1J.72CU

Artikelnr.: 11708328

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link
  • Multiplex-Version
Gehäuse
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
UF200.P50-GP1J.72N

Artikelnr.: 11708327

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link
  • Multiplex-Version
Gehäuse
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
UF200.P50-GP2J.72CU

Artikelnr.: 11708330

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link dual channel
  • Multiplex-Version
Gehäuse
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen
UF200.P50-GP2J.72N

Artikelnr.: 11708329

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link dual channel
  • Multiplex-Version
Gehäuse
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben