• Bild
  • Produktname
  • Laserwellenlänge
  • Messbereich MR
  • Arbeitsabstand (Sdc ... Sde)
  • Sichtfeldbreite (@Sdc ... Sde)
  • Auflösung X (@Sdc ... Sde)
  • Auflösung Z (@Sdc ... Sde)
  • Protokolle
Profinet (CC-A), Ethernet/IP, Modbus TCP, OPC UA, UDP, IO-Link
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Laser wavelength

Measurement range MR

Working range (Sdc ... Sde)

Field of view (@Sdc ... Sde)

Resolution X (@Sdc ... Sde)

Resolution Z (@Sdc ... Sde)

Protocols

Height

Bild Produktname Laserwellenlänge Messbereich MR Arbeitsabstand (Sdc ... Sde) Sichtfeldbreite (@Sdc ... Sde) Auflösung X (@Sdc ... Sde) Auflösung Z (@Sdc ... Sde) Protokolle
OXM200-B02A.001

Artikelnr.: 11246586

Laserwellenlänge
  • Blau (405 nm)
Messbereich MR
  • 25 mm
Arbeitsabstand (Sdc ... Sde)
  • 60 ... 85 mm
Sichtfeldbreite (@Sdc ... Sde)
  • 20 ... 28 mm
Auflösung X (@Sdc ... Sde)
  • 30 ... 40 µm
Auflösung Z (@Sdc ... Sde)
  • 5 µm
Protokolle
  • Profinet (CC-A), Ethernet/IP, Modbus TCP, OPC UA, UDP, IO-Link
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OXM200-R05A.001

Artikelnr.: 11218413

Laserwellenlänge
  • Rot (660 nm)
Messbereich MR
  • 50 mm
Arbeitsabstand (Sdc ... Sde)
  • 100 ... 150 mm
Sichtfeldbreite (@Sdc ... Sde)
  • 48 ... 72 mm
Auflösung X (@Sdc ... Sde)
  • 80 ... 120 µm
Auflösung Z (@Sdc ... Sde)
  • 8 ... 15 µm
Protokolle
  • Profinet (CC-A), Ethernet/IP, Modbus TCP, OPC UA, UDP, IO-Link
Anfragen
OXM200-R10A.002

Artikelnr.: 11218602

Laserwellenlänge
  • Rot (660 nm)
Messbereich MR
  • 100 mm
Arbeitsabstand (Sdc ... Sde)
  • 150 ... 250 mm
Sichtfeldbreite (@Sdc ... Sde)
  • 75 ... 125 mm
Auflösung X (@Sdc ... Sde)
  • 125 ... 210 µm
Auflösung Z (@Sdc ... Sde)
  • 12 ... 18 µm
Protokolle
  • Profinet (CC-A), Ethernet/IP, Modbus TCP, OPC UA, UDP, IO-Link
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben