• Bild
  • Produktname
  • Laserwellenlänge
  • Messbereich MR
  • Arbeitsabstand (Sdc ... Sde)
  • Sichtfeldbreite (@Sdc ... Sde)
  • Auflösung X (@Sdc ... Sde)
  • Auflösung Z (@Sdc ... Sde)
  • Protokolle
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Laser wavelength

Measurement range MR

Working range (Sdc ... Sde)

Field of view (@Sdc ... Sde)

Resolution X (@Sdc ... Sde)

Resolution Z (@Sdc ... Sde)

Protocols

Height

Bild Produktname Laserwellenlänge Messbereich MR Arbeitsabstand (Sdc ... Sde) Sichtfeldbreite (@Sdc ... Sde) Auflösung X (@Sdc ... Sde) Auflösung Z (@Sdc ... Sde) Protokolle Verfügbarkeit
OXM100-R10V.001

Artikelnr.: 11241288

Laserwellenlänge
  • Rot (660 nm)
Messbereich MR
  • 100 mm
Arbeitsabstand (Sdc ... Sde)
  • 150 ... 250 mm
Sichtfeldbreite (@Sdc ... Sde)
  • 75 ... 125 mm
Auflösung X (@Sdc ... Sde)
  • 125 ... 210 µm
Auflösung Z (@Sdc ... Sde)
  • 24 ... 36 µm
Protokolle
  • Modbus RTU, IO-Link
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben