• Bild
  • Produktname
  • Abmessungen B x H x L
  • Gehäuseart
  • Anzeige
  • Betriebsspannung

Nach Eigenschaften filtern

Abmessungen

Gehäuseart

Stellenzahl

Betriebsspannung

Vorwahl

Bild Produktname Abmessungen B x H x L Gehäuseart Anzeige Betriebsspannung
FE304 Abmessungen B x H x L
  • 50 x 50 x 85,9 mm
Gehäuseart
  • Einschubgehäuse
Anzeige
  • Zahlenrolle
Betriebsspannung
  • 24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
  • 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
  • 24 VDC ±10 %
Anfragen
FE314 Abmessungen B x H x L
  • 60 x 75 x 61 mm
Gehäuseart
  • Einbaugehäuse
Anzeige
  • Zahlenrolle
Betriebsspannung
  • 24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
  • 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
  • 24 VDC ±10 %
Anfragen
FE324 Abmessungen B x H x L
  • 53,2 x 53,2 x 61 mm
Gehäuseart
  • Einbaugehäuse
Anzeige
  • Zahlenrolle
Betriebsspannung
  • 24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
  • 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
  • 24 VDC ±10 %
Anfragen
FE504 Abmessungen B x H x L
  • 50 x 50 x 88,1 mm
Gehäuseart
  • Einschubgehäuse
Anzeige
  • Zahlenrolle
Betriebsspannung
  • 24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
  • 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
  • 24 VDC ±10 %
Anfragen
FE514 Abmessungen B x H x L
  • 60 x 75 x 61,3 mm
Gehäuseart
  • Einbaugehäuse
Anzeige
  • Zahlenrolle
Betriebsspannung
  • 24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
  • 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
  • 24 VDC ±10 %
Anfragen
FE524 Abmessungen B x H x L
  • 53,2 x 53,2 x 61 mm
Gehäuseart
  • Einbaugehäuse
Anzeige
  • Zahlenrolle
Betriebsspannung
  • 24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
  • 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
  • 24 VDC ±10 %
Anfragen
FS304 Abmessungen B x H x L
  • 50 x 50 x 85,9 mm
Gehäuseart
  • Einschubgehäuse
Anzeige
  • Zahlenrolle
Betriebsspannung
  • 24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
  • 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
  • 24 VDC ±10 %
Anfragen
FS309 Abmessungen B x H x L
  • 50 x 50 x 85,9 mm
Gehäuseart
  • Einschubgehäuse
Anzeige
  • Zahlenrolle
Betriebsspannung
  • 24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
  • 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
  • 24 VDC ±10 %
Anfragen
FS314 Abmessungen B x H x L
  • 60 x 75 x 61 mm
Gehäuseart
  • Einbaugehäuse
Anzeige
  • Zahlenrolle
Betriebsspannung
  • 24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
  • 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
  • 24 VDC ±10 %
Anfragen
FS319 Abmessungen B x H x L
  • 60 x 75 x 61 mm
Gehäuseart
  • Einbaugehäuse
Anzeige
  • Zahlenrolle
Betriebsspannung
  • 24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
  • 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
  • 24 VDC ±10 %
Anfragen
FS324 Abmessungen B x H x L
  • 53,2 x 53,2 x 61 mm
Gehäuseart
  • Einbaugehäuse
Anzeige
  • Zahlenrolle
Betriebsspannung
  • 24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
  • 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
  • 24 VDC ±10 %
Anfragen
FS329 Abmessungen B x H x L
  • 53,2 x 53,2 x 61 mm
Gehäuseart
  • Einbaugehäuse
Anzeige
  • Zahlenrolle
Betriebsspannung
  • 24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
  • 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
  • 24 VDC ±10 %
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben