• Bild
  • Produktname
  • Abmessungen B x H x L
  • Gehäuseart
  • Anzeige
  • Betriebsspannung
  • Schnittstelle

Nach Eigenschaften filtern

Abmessungen

Gehäuseart

Technologie

Anzeige

Stellenzahl

Betriebsspannung

Rückstellung

Vorwahl

Schutzart EN 60529

Bild Produktname Abmessungen B x H x L Gehäuseart Anzeige Betriebsspannung Schnittstelle
ISI34 Abmessungen B x H x L
  • 48 x 24 x 48 mm
Gehäuseart
  • Einbaugehäuse
Anzeige
  • LCD
Betriebsspannung
  • Lithium Batterie (ca. 8 Jahre bei 20 °C)
Anfragen
ISI35 Abmessungen B x H x L
  • 48 x 24 x 48 mm
Gehäuseart
  • Einbaugehäuse
Anzeige
  • LCD
Betriebsspannung
  • Lithium Batterie (ca. 8 Jahre bei 20 °C)
Anfragen
NE216 Abmessungen B x H x L
  • 48 x 48 x 100 mm
Gehäuseart
  • Einbaugehäuse
Anzeige
  • LED
Betriebsspannung
  • 85...265 VAC (50/60 Hz)
  • 12...30 VDC
Schnittstelle
  • RS485
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben