|
Programmierkabel für die HMG10P/PMG10P SSI Serie mit Flanschdose/n
Artikelnr.: 11191143
|
- Adapterkabel zur Programmierung der HMG10P/PMG10P SSI Serie mit Flanschdose/n
- Mit D-SUB Stecker zum Anschluss eines Drehgebers der HMG10/PMG10 SSI Serie mit Flanschdose/n an den WLAN-Adapter Z-PA.SDL.1.
- Der Drehgeber kann sowohl im ONLINE-Modus als auch im OFFLINE-Modus an den WLAN-Adapter angeschlossen werden.
|
|
Programmierkabel für HMG10P/PMG10P (SSI) mit Klemmenkasten
Artikelnr.: 11191144
|
- Adapterkabel zur Programmierung der HMG10P/PMG10P SSI Serie mit Klemmenkasten
- Mit Stecker D-SUB zum Anschluss eines Drehgebers der HMG10/PMG10 SSI Serie mit Klemmenkasten an den WLAN-Adapter Z-PA.SDL.1
- Der Drehgeber kann sowohl im ONLINE-Modus als auch im OFFLINE-Modus an den WLAN-Adapter angeschlossen werden
|
|
Programmierkabel für die HMG10P/PMG10P Busschnittstellen Serie
Artikelnr.: 11191145
|
- Adapterkabel zur Programmierung der HMG10P/PMG10P Busschnittstellen Serie
- Mit D-SUB Stecker zum Anschluss eines Drehgebers der HMG10/PMG10 Busschnittstellen Serie an den WLAN-Adapter Z-PA.SDL.1
- Der Drehgeber kann sowohl im ONLINE-Modus als auch im OFFLINE-Modus an den WLAN-Adapter angeschlossen werden
|