Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 9...30 VDC
Betriebsstrom
  • ≤300 mA
Eingänge
  • HTL, TTL
Eingangssignale
  • K1, K2, K0 + invertierte
  • Err + invertiert
Ausgänge
  • Fiber1, Fiber2
Startzeit
  • <500 ms
Wellenlänge
  • ~820 nm
Übertragungslänge
  • ≤1500 m
Technische Daten - mechanisch
Abmessungen B x H x L
  • 122 x 81 x 220 mm
Schutzart EN 60529
  • IP 66/IP 67
Umgebungstemperatur
  • -40...+85 °C
Masse ca.
  • 300 g
Anschluss
  • 1x Kabelverschraubung M16x1,5
  • 1x Kabelverschraubung M20x1,5
  • 1x Kabelverschraubung M32x1,5
  • Schraubklemmenanschluss
  • 2x ST-Stecker
Gehäuseart
  • Montage auf Normschienen nach EN 50022
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium-Druckguss

Downloads
Betriebsanleitung
Konformitätserklärungen

Nach oben