Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 9...30 VDC
Betriebsstrom
  • ≤300 mA
Eingänge
  • HTL, TTL
Eingangssignale
  • K1, K2, K0 + invertierte
  • Err + invertiert
Ausgänge
  • Fiber1, Fiber2
Startzeit
  • <500 ms
Wellenlänge
  • ~820 nm
Übertragungslänge
  • ≤1500 m
Technische Daten - mechanisch
Abmessungen B x H x L
  • 100 x 75 x 53 mm
Schutzart EN 60529
  • IP 20
Betriebstemperatur
  • -20...+70 °C (ohne Betauung)
Anschluss
  • Schraubklemmenanschluss
  • 2x ST-Stecker
Gehäuseart
  • Montage auf Normschienen nach EN 50022

Downloads
Betriebsanleitung
Konformitätserklärungen

Nach oben