• Bild
  • Produktname
  • Material
  • Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Max. Prozessdruck
  • Konformität und Zulassungen
  • Verfügbarkeit
C03 - DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 26.9, Ø 50.5
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Kategorie

Prozessanschluss

Sensoranschluss

Konformität und Zulassungen

Bild Produktname Material Oberflächenrauhigkeit prozessberührend Max. Prozessdruck Konformität und Zulassungen Verfügbarkeit
ZPH3-3213

Artikelnr.: 11190720

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Konformität und Zulassungen
  • EHEDG
  • 3-A
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPX4-310

Artikelnr.: 10341806

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben