• Bild
  • Produktname
  • Material
  • Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Max. Prozessdruck
  • Konformität und Zulassungen
  • Verfügbarkeit
D04 - DIN 11851 (Milchrohrverschraubung), DN 50
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Kategorie

Prozessanschluss

Sensoranschluss

Konformität und Zulassungen

Bild Produktname Material Oberflächenrauhigkeit prozessberührend Max. Prozessdruck Konformität und Zulassungen Verfügbarkeit
ZPH3-3225

Artikelnr.: 11190725

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 10 bar
Konformität und Zulassungen
  • EHEDG
  • 3-A
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPH3-5225

Artikelnr.: 11190744

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 25 bar
Konformität und Zulassungen
  • EHEDG
  • 3-A
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPX4-540

Artikelnr.: 11109921

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPX3-9150

Artikelnr.: 11153807

Material
  • NBR
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Konformität und Zulassungen
  • FDA konform
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben