• Bild
  • Produktname
  • Material
  • Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Max. Prozessdruck
  • Konformität und Zulassungen
  • Verfügbarkeit
G06 - G 1/2 A ISO 228-1
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Kategorie

Prozessanschluss

Sensoranschluss

Bild Produktname Material Oberflächenrauhigkeit prozessberührend Max. Prozessdruck Konformität und Zulassungen Verfügbarkeit
ZPI1-C7A

Artikelnr.: 11188108

Material
  • AISI 316Ti (1.4571)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 6 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPI1-D7A

Artikelnr.: 11188106

Material
  • AISI 316Ti (1.4571)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 200 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPI1-E7A

Artikelnr.: 11188110

Material
  • AISI 316Ti (1.4571)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 10 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPI1-E7I

Artikelnr.: 11190735

Material
  • AISI 316Ti (1.4571)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
ZPT4 Material
  • AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm (ISO 2852 (Tri-Clamp) / Schweissanschluss)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben