• Bild
  • Produktname
  • Material
  • Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Max. Prozessdruck
  • Konformität und Zulassungen
  • Verfügbarkeit
G51 - G 1/2 A DIN 3852-E
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Kategorie

Prozessanschluss

Sensoranschluss

Bild Produktname Material Oberflächenrauhigkeit prozessberührend Max. Prozessdruck Konformität und Zulassungen Verfügbarkeit
ZPI1-32A

Artikelnr.: 11046419

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 16 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPX2-410

Artikelnr.: 11153808

Material
  • NBR
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPX2-420

Artikelnr.: 11153809

Material
  • EPDM
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPX2-430

Artikelnr.: 11153810

Material
  • FKM (Viton®)
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben