• Bild
  • Produktname
  • Material
  • Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Max. Prozessdruck
  • Konformität und Zulassungen
  • Verfügbarkeit
H03 - DIN 11864-1-A (Aseptik-Rohrverschraubung), DN 40
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Kategorie

Prozessanschluss

Sensoranschluss

Konformität und Zulassungen

Bild Produktname Material Oberflächenrauhigkeit prozessberührend Max. Prozessdruck Konformität und Zulassungen Verfügbarkeit
ZPH3-3254

Artikelnr.: 11190726

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Konformität und Zulassungen
  • EHEDG
  • 3-A
Lieferzeit
Auf Bestellung
Anfragen
ZPH3-5254

Artikelnr.: 11190746

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Konformität und Zulassungen
  • EHEDG
  • 3-A
Lieferzeit
Auf Bestellung
Anfragen
ZPX4-440

Artikelnr.: 11107136

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPX2-A22

Artikelnr.: 11174764

Material
  • EPDM
Konformität und Zulassungen
  • FDA konform
Lieferzeit
Auf Bestellung
Anfragen
ZPX2-A32

Artikelnr.: 11174778

Material
  • FKM (Viton®)
Konformität und Zulassungen
  • FDA konform
Lieferzeit
Auf Bestellung
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben