• Bild
  • Produktname
  • Material
  • Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Max. Prozessdruck
  • Konformität und Zulassungen
  • Verfügbarkeit
ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Kategorie

Prozessanschluss

Sensoranschluss

Konformität und Zulassungen

Bild Produktname Material Oberflächenrauhigkeit prozessberührend Max. Prozessdruck Konformität und Zulassungen Verfügbarkeit
ZPH1-5213

Artikelnr.: 11087731

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Konformität und Zulassungen
  • EHEDG
  • 3-A
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPX3-7232

Artikelnr.: 11109175

Material
  • EPDM
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Konformität und Zulassungen
  • FDA konform
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPX3-7234

Artikelnr.: 11165220

Material
  • EPDM
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Konformität und Zulassungen
  • EHEDG
  • FDA konform
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPX3-7332

Artikelnr.: 11165287

Material
  • FKM (Viton®)
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Konformität und Zulassungen
  • FDA konform
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPX3-B232

Artikelnr.: 11178907

Material
  • EPDM
Konformität und Zulassungen
  • FDA konform
Lieferzeit
Auf Bestellung
Anfragen
ZPX3-B332

Artikelnr.: 11178908

Material
  • FKM (Viton®)
Konformität und Zulassungen
  • FDA konform
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPX3-B532

Artikelnr.: 11178909

Material
  • Silikon
Konformität und Zulassungen
  • FDA konform
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben