• Bild
  • Produktname
  • Material
  • Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Max. Prozessdruck
  • Konformität und Zulassungen
  • Verfügbarkeit
S02 - SMS 1145, DN 51
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Kategorie

Prozessanschluss

Sensoranschluss

Konformität und Zulassungen

Bild Produktname Material Oberflächenrauhigkeit prozessberührend Max. Prozessdruck Konformität und Zulassungen Verfügbarkeit
ZPH1-3236

Artikelnr.: 11007909

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 25 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPH1-5236

Artikelnr.: 10298489

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 25 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPX4-630

Artikelnr.: 11110003

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPX3-8160

Artikelnr.: 11153803

Material
  • NBR
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Konformität und Zulassungen
  • FDA konform
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben