• Bild
  • Produktname
  • Material
  • Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Max. Prozessdruck
  • Konformität und Zulassungen
  • Verfügbarkeit
V01 - Varivent® DN 25; 1" (Type F), Ø 50
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Kategorie

Prozessanschluss

Sensoranschluss

Konformität und Zulassungen

Bild Produktname Material Oberflächenrauhigkeit prozessberührend Max. Prozessdruck Konformität und Zulassungen Verfügbarkeit
ZPH3-344F

Artikelnr.: 11190728

Material
  • AISI 316L (1.4435 BN2)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 10 bar
Konformität und Zulassungen
  • EHEDG
  • 3-A
Lieferzeit
Auf Bestellung
Anfragen
ZPX2-823

Artikelnr.: 11154605

Material
  • EPDM
Konformität und Zulassungen
  • 3-A
  • FDA konform
Lieferzeit
Auf Bestellung
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben