• Bild
  • Produktname
  • Material
  • Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Max. Prozessdruck
  • Konformität und Zulassungen
  • Verfügbarkeit
B01 - BHC 3A DN 38
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Kategorie

Prozessanschluss

Sensoranschluss

Konformität und Zulassungen

Bild Produktname Material Oberflächenrauhigkeit prozessberührend Max. Prozessdruck Konformität und Zulassungen Verfügbarkeit
ZPW2-621

Artikelnr.: 11043353

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Konformität und Zulassungen
  • EHEDG
  • 3-A
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPW2-626

Artikelnr.: 11039934

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Konformität und Zulassungen
  • EHEDG
  • 3-A
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPX2-112

Artikelnr.: 11165511

Material
  • NBR
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPX2-123

Artikelnr.: 11091329

Material
  • EPDM
Konformität und Zulassungen
  • 3-A
  • FDA konform
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPX2-132

Artikelnr.: 11165513

Material
  • FKM (Viton®)
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPX6-86

Artikelnr.: 11122963

Material
  • Messing
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPX5-82

Artikelnr.: 11039070

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Konformität und Zulassungen
  • 3-A
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben