• Bild
  • Produktname
  • Material
  • Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Max. Prozessdruck
  • Konformität und Zulassungen
  • Verfügbarkeit
C03 - DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 26.9, Ø 50.5
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Kategorie

Prozessanschluss

Sensoranschluss

Bild Produktname Material Oberflächenrauhigkeit prozessberührend Max. Prozessdruck Konformität und Zulassungen Verfügbarkeit
ZPX4-320

Artikelnr.: 11112854

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben