• Bild
  • Produktname
  • Material
  • Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Max. Prozessdruck
  • Konformität und Zulassungen
  • Verfügbarkeit
G44 - G 1/2 A DIN 3852-A
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Kategorie

Prozessanschluss

Sensoranschluss

Bild Produktname Material Oberflächenrauhigkeit prozessberührend Max. Prozessdruck Konformität und Zulassungen Verfügbarkeit
ZPW1-723

Artikelnr.: 11177268

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. Prozessdruck
  • 100 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPT4 Material
  • AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm (ISO 2852 (Tri-Clamp) / Schweissanschluss)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben