• Bild
  • Produktname
  • Material
  • Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Max. Prozessdruck
  • Konformität und Zulassungen
  • Verfügbarkeit
T44 - Dichtkegel M18x1.5
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Kategorie

Prozessanschluss

Sensoranschluss

Bild Produktname Material Oberflächenrauhigkeit prozessberührend Max. Prozessdruck Konformität und Zulassungen Verfügbarkeit
ZPI1-E7A

Artikelnr.: 11188110

Material
  • AISI 316Ti (1.4571)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 10 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPI1-E7B

Artikelnr.: 11188138

Material
  • AISI 316Ti (1.4571)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 10 bar
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
ZPI1-E7H

Artikelnr.: 11188109

Material
  • AISI 316Ti (1.4571)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 10 bar
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
ZPW1-E71

Artikelnr.: 11188111

Material
  • AISI 316Ti (1.4571)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
ZPI1-E7I

Artikelnr.: 11190735

Material
  • AISI 316Ti (1.4571)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben