• Bild
  • Produktname
  • Material
  • Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Max. Prozessdruck
  • Konformität und Zulassungen
  • Verfügbarkeit
T52 - Klemmverschraubung Ø 6
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Kategorie

Prozessanschluss

Sensoranschluss

Bild Produktname Material Oberflächenrauhigkeit prozessberührend Max. Prozessdruck Konformität und Zulassungen Verfügbarkeit
ZPI1-C7A

Artikelnr.: 11188108

Material
  • AISI 316Ti (1.4571)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 6 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPI1-C7H

Artikelnr.: 11188107

Material
  • AISI 316Ti (1.4571)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 6 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPI1-D7A

Artikelnr.: 11188106

Material
  • AISI 316Ti (1.4571)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 200 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPI1-D7H

Artikelnr.: 11188105

Material
  • AISI 316Ti (1.4571)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 200 bar
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
ZPI1-C7J

Artikelnr.: 11199571

Material
  • AISI 316Ti (1.4571)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
ZPI1-D7J

Artikelnr.: 11199570

Material
  • AISI 316Ti (1.4571)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben