• Bild
  • Produktname
  • Material
  • Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Max. Prozessdruck
  • Konformität und Zulassungen
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Kategorie

Prozessanschluss

Sensoranschluss

Konformität und Zulassungen

Bild Produktname Material Oberflächenrauhigkeit prozessberührend Max. Prozessdruck Konformität und Zulassungen Verfügbarkeit
ZPX5-12

Artikelnr.: 11109285

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPX5-22

Artikelnr.: 10318447

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Lieferzeit
Auf Bestellung
Anfragen
ZPX5-32

Artikelnr.: 10296329

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. Prozessdruck
  • 100 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPX5-62

Artikelnr.: 10296330

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. Prozessdruck
  • 70 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPX5-82

Artikelnr.: 11039070

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Konformität und Zulassungen
  • 3-A
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPX5-92

Artikelnr.: 11109168

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. Prozessdruck
  • 10 bar
Konformität und Zulassungen
  • 3-A
Lieferzeit
Auf Bestellung
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben