• Bild
  • Produktname
  • Material
  • Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Max. Prozessdruck
  • Konformität und Zulassungen
  • Verfügbarkeit
Industrielle Einschweissmuffen
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Kategorie

Prozessanschluss

Sensoranschluss

Bild Produktname Material Oberflächenrauhigkeit prozessberührend Max. Prozessdruck Konformität und Zulassungen Verfügbarkeit
ZPW1-131

Artikelnr.: 10324694

Material
  • AISI 316L (1.4435)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 10 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPW1-231

Artikelnr.: 10324476

Material
  • AISI 316L (1.4435)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 10 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPW1-621

Artikelnr.: 11167823

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 10 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPW1-711

Artikelnr.: 11051428

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 10 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPW1-721

Artikelnr.: 11109771

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 10 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPW1-723

Artikelnr.: 11177268

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. Prozessdruck
  • 100 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPW1-728

Artikelnr.: 11177269

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. Prozessdruck
  • 100 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPW1-E71

Artikelnr.: 11188111

Material
  • AISI 316Ti (1.4571)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben