• Bild
  • Produktname
  • Material
  • Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Max. Prozessdruck
  • Konformität und Zulassungen
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Kategorie

Prozessanschluss

Sensoranschluss

Bild Produktname Material Oberflächenrauhigkeit prozessberührend Max. Prozessdruck Konformität und Zulassungen Verfügbarkeit
ZPX6-26

Artikelnr.: 11122966

Material
  • Messing
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Lieferzeit
Auf Bestellung
Anfragen
ZPX6-36

Artikelnr.: 11122967

Material
  • Messing
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPX6-66

Artikelnr.: 11122968

Material
  • Messing
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPX6-86

Artikelnr.: 11122963

Material
  • Messing
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZPX6-96

Artikelnr.: 11122965

Material
  • Messing
Max. Prozessdruck
  • 70 bar
Lieferzeit
Auf Bestellung
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben