Technische Daten
Prozessanschluss
Anwendung
  • Universaleinsatz
Sensoranschluss
  • BHC 3A DN 76
BCID Sensoranschluss
  • B02
Prozessanschluss
  • Schweissanschluss Ø 120 x 32
BCID Prozessanschluss
  • W70
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 10 bar
Konformität und Zulassungen
Hygiene
  • EHEDG
  • 3-A

Downloads
Betriebsanleitung
Certificates / approvals
Additional information
3D CAD / CAE

Drawings
Drawings

To the top