Technische Daten
Prozessanschluss
Anwendung
  • Rohre mit Aushalsung, mit Leckagebohrung
Sensoranschluss
  • G 1/2 A hygienegerecht
BCID Sensoranschluss
  • A03
Prozessanschluss
  • Schweissanschluss DN 65 … 150, Ø 30 x 36.5
BCID Prozessanschluss
  • W26
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Konformität und Zulassungen
Hygiene
  • 3-A

Downloads
Betriebsanleitung
Zertifikate / Zulassungen
Zusatzinformationen
3D CAD / CAE

Drawings
Drawings

To the top