Prinzipiell sind Dehnungssensoren immer dann interessant, wenn es darum geht grosse Kräfte oberhalb 10’000 N zu messen und Kraftsensoren direkt im Kraftfluss sehr gross werden und konstruktiv aufwendig realisierbar sind.  Der Einsatz von Dehnungssensoren kann auch schon bei Kräften ab 1000 N eine gute Lösungsoption sein, wenn die Kraftsensoren konstruktiv schwierig einzubauen sind. Kraftsensoren sind interessant, wenn kleinere Kräfte vorliegen oder Kräfte direkt ermittelt werden sollen.
D-Zchn-7022-bg_screen.png
In der folgenden Tabelle werden die Vor- und Nachteile von Dehnungssensoren und Kraftsensoren gegenüber gestellt.
D-Zchn-7252.jpg
Baumer deckt mit seinem breiten Produktportfolio an Dehnungssensoren und Kraftsensoren von 50 N bis 1’000 kN eine Vielzahl an Anwendungen ab.
Nach oben