Mit VeriSens Vision Sensoren lösen Sie Ihre Inspektionsaufgaben im Handumdrehen: Sie erkennen Fehler im laufenden Produktionsbetrieb und können sofort reagieren, Sie steuern Roboter punktgenau für Pick-and-Place-Anwendungen, Sie prüfen das Mindesthaltbarkeitsdatum auf Richtigkeit oder kontrollieren Bestückungen auf korrekte Positionierung. Dieses breite Anwendungsspektrum ermöglichen die 23 leistungsstarken Merkmalsprüfungen, die zudem auf einfache Bedienbarkeit optimiert sind.
Den grösstmöglichen Funktionsumfang bieten die 700er/800er-Modelle der XF- und XC-Serie. Bis zu 22 Merkmalsprüfungen stehen Ihnen zur Verfügung, so dass Sie sicher sein können, für jede Ihrer Anwendungen das optimale Bilderwerkzeug zur Verfügung zu haben. Soll z.B. beim Abfüller eine Verpackung nach dem Abpacken inspiziert werden, gibt es eine Menge zu prüfen. Ist der Inhalt vollständig in der Packung? Ist das Etikett im Rahmen festgelegter Toleranzen aufgeklebt? Ist bei der Produktion für verschiedene Wiederverkäufer die richtige Beschriftung auf dem Etikett? Befindet sich der korrekte und lesbare Barcode (EAN-13/GTIN-13) auf dem Etikett? Stimmt das aufgedruckte Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD)?
Mit den VeriSens Vision Sensoren lösen Sie diese Inspektionsaufgabe mit nur einer Bildaufnahme, da bis zu 32 Merkmalsprüfungen zu einer Prüfaufgabe (Job) kombiniert werden können. Übrigens: bis zu 255 Jobs speichert ein VeriSens Vision Sensor. So bleiben Sie auch bei Produktwechseln jederzeit flexibel.
Broschüre – VeriSens Vision Sensoren