23.11.2021

Smart, einfach und präzise – OXM Profilsensoren für effiziente Profilmessungen
PR-digital_9373-0-DCH_OX200_16-9-bg_hybris_teaser.png
Die kompakten All-in-One Profilsensoren für effizientes messen und prüfen von Objektgeometrien

Die smarten Multi-Tool Profilsensoren OXM von Baumer ermöglichen dank direkt im Sensor integrierter Messfunktionen und einfachster Bedienbarkeit die schnelle Lösung individueller Messaufgaben. Für noch mehr Präzision ist der OXM200 jetzt auch mit einem blauen Laserstrahl verfügbar. Die kurze Wellenlänge des blauen Laserlichts reduziert das räumliche Rauschen und ermöglicht so präzisere Messergebnisse mit einer Auflösung von bis zu 3 µm und einem Messbereich von 25 mm auch bei anspruchsvolleren Materialen wie z.B. Kunststoffen.


Mit den neuen OXM100 Sensoren mit IO-Link und Modbus RTU bietet Baumer zudem jetzt eine kostengünstige und sichere Lösung für den Einsatz im Serienmaschinenbau. Die OXM100 Sensoren verfügen über das gleiche leistungsstarke Toolset wie die OXM200 Sensoren und sind ebenso Fremdlichtsicher wie die OXM200 Sensoren mit Feldbussen. Sie können auch wie gewohnt komfortabel über das Webinterface eingelernt und angepasst werden. Über die IO-Link Schnittstelle können Messwerte schnell und einfach vom Sensor zur Steuerung übertragen werden.  


Als letztes Highlight bieten die OXM Sensoren ein neues Tool, den sogenannten «Profile Matcher». Mit ihm lassen sich Profilabgleiche schnell und einfach direkt im Produktionsprozess umsetzen. Über das intuitive Webinterface wird das Gutteil einfach per Knopfdruck eingelernt und die Toleranzschwellen festgelegt – schon ist der Profilabgleich einsatzbereit. Das Messergebnis kann in ein Schaltsignal umgewandelt und direkt an die Maschine übermittelt werden. Einfacher kann man Inline-Qualitätskontrollen nicht umsetzen.


Pressedownload

Downloads

Weiterführende Informationen

Pressekontakt
Nach oben