23.11.2021
Drehgeber können elektrisch und mechanisch deutlich einfacher und wirtschaftlicher integriert werden. Das zeigt der neue lagerlose Drehgeber EB200E von Baumer. Dieser ist kompakt integrierbar an beliebigen Achsen ohne aufwendige Adaption der Mechanik. Er ist der erste smarte lagerlose Inkremental-Drehgeber mit IO-Link auf dem Markt. Die Schnittstelle reduziert Kosten und Aufwand der Verkabelung und eine Speed-Monitor-Funktion ersetzt zusätzliche Hardwarekomponenten.
Dank IO-Link-Schnittstelle sind bis zu 8 der Drehgeber mit kostengünstigen Standardkabeln an einen IO-Link Master anschliessbar. Der EB200E deckt damit ganz neue Anwendungsgebiete ab: Per IO-Link kann der Drehgeber parametriert werden. Über diese Schnittstelle sind zwei Schaltausgänge parametrierbar, mit denen er als Drehzahlwächter fungiert und die Übergeschwindigkeit, den Drehzahlbereich, Stillstände oder die Drehrichtung überwacht. Daneben verfügt der EB200E auch über ein klassisches HTL-Signal.
Mit einer geringen Einbautiefe von 12 mm und flexiblen Wellendurchmessern, fügt sich der lagerlose Drehgeber platzsparend in die Maschinenkonstruktion ein. Das berührungslose Abtastprinzip zwischen Sensorkopf und Magnetring macht ihn unempfindlich gegenüber Verschmutzung, Schock oder Schwingung. Mit der ebenfalls neuen Baumer Sensor Suite steht dem Anlagenplaner ein komfortables PC-Tool zur intuitiven Parametrierung und Datenvisualisierung zur Seite.
Smarte Drehgeber kostengünstig anbinden und flexibel parametrieren
Bild