Technische Daten
Kabelspezifikationen
Signalleitungen
  • 3 verdrillte Adernpaare 0,14 mm², Farben: grün/gelb, blau/rot, grau/rosa
Versorgungsleitungen
  • 2 Adern 1 mm², Farben: braun, weiss
Schirm
  • Gemeinsame kapazitätsarme Abschirmung
  • Signalleitungen paarweise geschirmt
Nennspannung
  • ≤ 300 VDC
  • < 50 VAC (China, EAC)
  • < 75 VDC (China, EAC)
Biegeradius
  • 10 x Kabeldurchmesser
Aussendurchmesser
  • 8,8 mm
Betriebstemperatur
  • -40...+80 °C
Farbe
  • DESINA-grün (RAL 6018)
Masse ca.
  • 110 g/m
Zulassung
  • UL-Zulassung / 20233

Downloads
Datenblatt

To the top