Dynamic inclination sensors – GIM741DR - 1-dimensional

One-dimensional, vertical installation

GIM700DR

  • Measurement range 0…360°
  • CANopen, SAE J1939
  • Protection class up to IP 69K
  • Accuracy typ. ±0.3°
  • Corrosion protection CX (C5-M)
  • E1-compliant design
     
To the product
Dynamic inclination sensors – GIM741DR - 2-dimensional

Two-dimensional, horizontal installation

GIM700DR

  • Measurement range ±90°  
  • CANopen, SAE J1939
  • Protection class up to IP 69K 
  • Accuracy typ. ±0.3°
  • Corrosion protection CX (C5-M)
  • E1-compliant design
     
Au produit
Dynamic inclination sensors – GIM741DR - 1-dimensional

Two-dimensional, vertical installation

GIM700DR

  • Measurement range ±90° 
  • CANopen, SAE J1939
  • Protection class up to IP 69K 
  • Accuracy typ. ±0.3°
  • Corrosion protection CX (C5-M)
  • E1-compliant design
     
Au produit

Vos avantages
  • Positionnement exact grâce à la grande précision de mesure
    • Précision absolue jusqu’à ±0,3° (dynamique jusqu’à ±0,5°), temps de réaction rapide grâce à des algorithmes innovants et puissants pour la fusion des données des signaux d’accélération et de gyroscopes
  • Fonctionnement fiable dans des conditions chimiques difficiles
    • Plage de température étendue de -40 ... +85 °C, grande résistance aux chocs et aux vibrations jusqu’à 200 g / 20 g, indice de protection jusqu’à IP 69K, protection contre la corrosion CX (C5-M), design conforme E1
  • Raccordement facile et fiable aux appareils
    • Interfaces CANopen® et SAEJ1939, profil de dispositif inclinomètre CiA DS 410, montage à vis M6, technique de raccordement M12 robuste
  • Fonctionnement simple et meilleure efficacité des machines
    • Mesure dynamique de la position angulaire des composants de machine mobiles en temps réel, précision maximale grâce à une qualité du signal inégalée, haute résolution, erreur de poursuite minimale, contrôle et utilisation de systèmes d’assistance avec un maximum de dynamique, de contrôle et de sécurité

Applications

Mesure d’angles facile et fiable pour :

  • Engins de travaux publics mobiles
  • Machines tout terrain
  • Machines de construction, machines agricoles & machines forestières
  • Camions de pompiers & véhicules municipaux
  • Plateformes de travail
  • Grues & engins de levage
  • Systèmes de transport sans conducteur
  • Machines d’assemblage & de traitement automatiques
  • Robotique

Technologie

Téléchargements
Brochures / Catalogues

Au sommet