• Imagen
  • Nombre del producto
  • Size (flange)
  • Shaft type

filtrar por características

Taille (bride)

Solid shaft

Hollow shaft

Impulsions/Périodes par tour

Connection

Protection EN 60529

Certificat

Imagen Nombre del producto Size (flange) Shaft type
HOG 9 G Size (flange)
  • ø97 mm
Shaft type
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Consultar
POG 9 G Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Consultar
HOG 10 G Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Consultar
POG 10 G Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Consultar
HOG 11 G Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Consultar
POG 11 G Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima