Catálogo – HS35S - Sine
Catálogo – HS35S - Sine
Catálogo – HS35S - Sine
Protective cage HS35
Protective cage HS35
UL certificate E240061
Tether T1 - 3D drawing / PDF
Tether T1 - 3D drawing / STEP
Tether T3 - 3D drawing / PDF
Tether T3 - 3D drawing / STEP
Tether T4 - 3D drawing / PDF
Tether T4 - 3D drawing / STEP
Tether T5 - 3D drawing / PDF
Tether T5 - 3D drawing / STEP
HS35 3D drawing cable, ø25.4 mm, IP54/IP65 / PDF
HS35 3D drawing cable, ø25.4 mm, IP54/IP65 / STEP
HS35 3D drawing cable, ø25.4 mm, IP67 / PDF
HS35 3D drawing cable, ø25.4 mm, IP67 / STEP
HS35 3D drawing connector 7-pin, ø25.4 mm, IP54/IP65 / PDF
HS35 3D drawing connector 7-pin, ø25.4 mm, IP54/IP65 / STEP
HS35 3D drawing connector 10-pin, ø25.4 mm, IP67 / PDF
HS35 3D drawing connector 10-pin, ø25.4 mm, IP67 / STEP
HS35 3D drawing connector 10-pin, ø25.4 mm, IP54/IP65 / PDF
HS35 3D drawing connector 10-pin, ø25.4 mm, IP54/IP65 / STEP
HS35 3D drawing connector 10-pin, ø25.4 mm, IP67 / PDF
HS35 3D drawing connector 10-pin, ø25.4 mm, IP67 / STEP
Reducer insert HS35 ø0.375” (ø9.525 mm) - 3D drawing / STEP
Reducer insert HS35 ø0.50” (ø12.7 mm) - 3D drawing / STEP
Reducer insert HS35 ø0.625” (ø15.875 mm) - 3D drawing / STEP
Reducer insert HS35 ø0.75” (ø19.05 mm) - 3D drawing / STEP
Reducer insert HS35 ø0.87” (ø22.225 mm) - 3D drawing / STEP
Reducer insert HS35 ø10 mm - 3D drawing / STEP
Reducer insert HS35 ø12 mm - 3D drawing / STEP
Reducer insert HS35 ø14 mm - 3D drawing / STEP
Reducer insert HS35 ø15 mm - 3D drawing / STEP
Reducer insert HS35 ø16 mm - 3D drawing / STEP
Reducer insert HS35 ø18 mm - 3D drawing / STEP
Reducer insert HS35 ø20 mm - 3D drawing / STEP
Protective cover HS35 - 3D drawing / STEP
|
Torque arm T1, fixed length, for bolt 3/8" with plastic clip and screws
Artículo no..: 11076339 |
|
|
Torque arm T3, adjustable length, for bolt 1/4" with plastic clip and screws
Artículo no..: 11075692 |
|
|
Torque arm T4, adjustable length, for bolt 5/16" with plastic clip and screws
Artículo no..: 11075690 |
|
|
Torque arm T5, adjustable length, for bolt 3/8" with plastic clip and screws
Artículo no..: 11071506 |
|
|
Torque arm T6, adjustable length, kit for bolts 1/4", 5/16" and 3/8" with plastic clip and screws
Artículo no..: 11167978 |
|
|
Reducer insert HS35 ø0.375" (ø9.525 mm)
Artículo no..: 11084462 |
|
|
Reducer insert HS35 ø0.50" (ø12.7 mm)
Artículo no..: 11078636 |
|
|
Reducer insert HS35 ø0.625" (ø15.875 mm)
Artículo no..: 11080114 |
|
|
Reducer insert HS35 ø0.75" (ø19.05 mm)
Artículo no..: 11078639 |
|
|
Reducer insert HS35 ø0.87" (ø22.225 mm)
Artículo no..: 11078654 |
|
|
Reducer insert HS35 ø10 mm
Artículo no..: 11087744 |
|
|
Reducer insert HS35 ø12 mm
Artículo no..: 11087745 |
|
|
Reducer insert HS35 ø14 mm
Artículo no..: 11087746 |
|
|
Reducer insert HS35 ø15 mm
Artículo no..: 11148651 |
|
|
Reducer insert HS35 ø16 mm
Artículo no..: 11087747 |
|
|
Reducer insert HS35 ø18 mm
Artículo no..: 11087748 |
|
|
Reducer insert HS35 ø20 mm
Artículo no..: 11087750 |
|
|
Dust cap HS35
Artículo no..: 11075459 |
|
|
Protective cage HS35
Artículo no..: 11080884 |
|
|
NAC 29H 10-pin Mil Spec Mating Connector
Artículo no..: 11126235 |
|
|
CNAC 29H 10-pin Mil Spec Mating Connector + cable L=10 ft (3.05 m)
Artículo no..: 11078307 |
|
|
CNAC 29H 10-pin Mil Spec Mating Connector + cable L=20 ft (6.10 m)
Artículo no..: 11078427 |
|
|
CNAC 29H 10-pin Mil Spec Mating Connector + cable L=30 ft (9.15 m)
Artículo no..: 11078428 |
|