• Imagen
  • Nombre del producto
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Pulses per revolution
  • Output stages

filtrar por características

Solid shaft

Hollow shaft

Etage de sortie

Protection EN 60529

Imagen Nombre del producto Size (flange) Shaft type Pulses per revolution Output stages
HMG10-B - Incremental Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Pulses per revolution
  • 1 … 131072
Output stages
  • TTL/HTL (Vin = Vout)
Consultar
HMG10-T - Incremental Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 1 … 131072
Output stages
  • TTL/HTL (Vin = Vout)
Consultar
PMG10 - Incremental Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Pulses per revolution
  • 1 … 131072
Output stages
  • TTL/HTL (Vin = Vout)
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima