• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features

filtrar por características

Product group

Sensing distance max.

Housing

Output circuit/interface

Housing version

Connection types

Operating temperature

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Scanning range Sd Features
UNDK 20I6903/S35A

Artículo no..: 10159512

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 20I6912/S35A

Artículo no..: 10155042

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 20I6914/S35A

Artículo no..: 10147619

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 20N6903/S35A

Artículo no..: 10159515

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 20N6912/S35A

Artículo no..: 10157539

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 20N6914/S35A

Artículo no..: 10144966

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 20N7903/S35A

Artículo no..: 10159516

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 20N7912/S35A

Artículo no..: 10158526

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 20N7914/S35A

Artículo no..: 10150076

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 20P6903/S35A

Artículo no..: 10159513

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 20P6912/S35A

Artículo no..: 10155032

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 20P6914/S35A

Artículo no..: 10141538

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 20P7803/S35A

Artículo no..: 10166946

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 20P7912/S35A

Artículo no..: 10156743

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 20P7914/S35A

Artículo no..: 10142491

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 20U6903/S35A

Artículo no..: 10158275

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 20U6912/S35A

Artículo no..: 10154281

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 20U6914/S35A

Artículo no..: 10146711

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 30I6103

Artículo no..: 10130826

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 30I6103/S14

Artículo no..: 10129046

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 30I6104/S14

Artículo no..: 10150852

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 200 … 2000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 30I6112

Artículo no..: 10139575

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Current output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 30I6112/S14

Artículo no..: 10129045

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 30I6113

Artículo no..: 10139589

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • Current output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 30I6113/S14

Artículo no..: 10128238

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 30N1703

Artículo no..: 10233438

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 30N1703/S14

Artículo no..: 10232783

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 30N1712

Artículo no..: 10233660

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 30N1712/S14

Artículo no..: 10232773

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 30N1713

Artículo no..: 10123577

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima