• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Schaltdrehzahlbereich
  • Schaltausgänge

Nach Eigenschaften filtern

Taille (bride)

Axe plein

Axe creux

Plage de vitesses de commutation

Sorties de commutation

Raccordement

Protection EN 60529

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Schaltdrehzahlbereich Schaltausgänge
FS 90 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Range of switching speed
  • 850...4500 rpm
Switching outputs
  • 1 output, speed control
Anfragen
HOG 86 + FSL Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Anfragen
POG 86 + FSL Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Anfragen
POG 9 + FSL Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Anfragen
POG 90 + FSL Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Anfragen
HOG 10 + FSL Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Anfragen
POG 10 + FSL Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Anfragen
HOG 11 + FSL Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Anfragen
POG 11 + FSL Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Anfragen
TDP 0,09 + FSL Baugrösse (Flansch)
  • ø85 mm
Wellenart
  • ø6 mm Vollwelle
Anfragen
TDP 0,2 + FSL, TDPZ 0,2 + FSL Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben