• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero

Filtrare per caratteristiche

Axe plein

Axe creux

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero
HMG10-B - Incremental Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
HMG10-T - Incremental Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
PMG10 - Incremental Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto