• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Pulses/waves per revolution
  • Livelli di uscita

Filtrare per caratteristiche

Protection EN 60529

Certificat

Option

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Pulses/waves per revolution Livelli di uscita
optoPulse EIL580P-SY Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Pulses/waves per revolution
  • 1 … 65536
Livelli di uscita
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
optoPulse ExEIL580P-SY Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Pulses/waves per revolution
  • 1 … 65536
Livelli di uscita
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto