• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Tipo di albero
  • Impulsi per giro
  • Position resolution

Filtrare per caratteristiche

Impulsions/Périodes par tour

Immagine Nome del prodotto Tipo di albero Impulsi per giro Position resolution
HDmag flex MIR 3000F Tipo di albero
  • ø300...3183 mm (through hollow shaft)
Impulsi per giro
  • 512 … 131072
HDmag flex MIR 350A Tipo di albero
  • ø90...300 mm (through hollow shaft)
Impulsi per giro
  • 512 … 131072
HDmag flex MQR 3000F Tipo di albero
  • ø300...3183 mm (through hollow shaft)
Impulsi per giro
  • 1024 … 4096
Position resolution
  • 0...20 bit singleturn
HDmag flex MQR 350A Tipo di albero
  • ø90...300 mm (through hollow shaft)
Impulsi per giro
  • 1024 … 4096
Position resolution
  • 0...20 bit singleturn

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto