Dati tecnici
dati generali
Type
  • Leakage sensor
Light source
  • Pulsed red LED
Output indicator
  • LED orange
Light indicator
  • LED green
Sensitivity adjustment
  • No
Wave length
  • 875 nm
Measurement type
  • Contact with medium
Dati elettrici
Tempo di risposta / di caduta
  • < 1 ms
Tensione di alimentazione +Vs
  • 12 … 24 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 30 mA
Caduta di tensione Vd
  • < 1 VDC
Funzione di commutazione
  • Normally closed (NC)
Circuito di uscita
  • PNP
Output current
  • < 50 mA
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Si
Dati meccanici
Width / diameter
  • 23 mm
Height / length
  • 10,5 mm
Depth
  • 37,2 mm
Type
  • Rectangular
Material (sensing device)
  • PFA
Housing material
  • PFA / PVC
Connection types
  • Cable 3 pin, 5 m
Temperatura d'esercizio
  • -25 … +50 °C
Tipo di protezione
  • IP 67

Scaricare
Data sheet
Quickstart
Certificates / approvals
3D CAD / CAE

Disegni
Drawings
Connection diagram

Accessori
Peripherals
ZTEST-ALL.DIGITAL
Test unit for sensors digital

Articolo n..: 11084377

  • LED (red/green) for digital PNP/NPN signals
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)

In alto