|
|
|
|
|---|---|---|
| Allgemeine Daten | ||
| Kommunikationsschnittstellen | Ethernet IO-Link |
Ethernet IO-Link |
| LED Anzeige | Digitaler Eingang Ethernet Port Status IO-Link Modul Status Netzwerk Status Spannungsversorgung |
Digitaler Eingang Ethernet Port Status IO-Link Modul Status Netzwerk Status Spannungsversorgung |
| Protokolle | PROFINET OPC UA Modbus TCP |
PROFINET Modbus TCP OPC UA |
| Schutzklasse | IP67 | IP20 |
| Software | Integrierter Webserver zur Parametrierung | Integrierter Webserver zur Parametrierung |
| Elektrische Daten | ||
| Betriebsspannung | 20 - 30 V DC | 20 - 30 V DC |
| Elektrischer Anschluss | Buchse M12 5-Pol, A-kodiert Buchse M12 5-Pol, L-kodiert, (Stromversorgung Ausgang) Buchse M12 4-Pol, D-kodiert Stecker M12 5-Pol, L-kodiert, (Stromversorgung Eingang) |
Buchse RJ45 Push-In Stecker |
| Stromaufnahme max. (ohne Last) | 120 mA | 120 mA |
| Stromversorgung Eingang/Ausgang | UA 16 A (Aktoren) US 16 A (Master und Sensoren) |
UA 16 A (Aktoren) US 16 A (Master und Sensoren) |
| Kommunikationsschnittstelle Digital input | ||
| Eingangsstrom | 3 mA | 3 mA |
| Schaltpegel Pin 2 | High: 6,8 Low: 5,2 |
High: 6,8 Low: 5,2 |
| Schaltpegel Pin 4 | High: 10,5 Low: 8,0 |
High: 10,5 Low: 8,0 |
| Standard | IEC 61131-2 Typ 1 und Typ 3 konform | IEC 61131-2 Typ 1 und Typ 3 konform |
| Kommunikationsschnittstelle Digital output | ||
| Ausgangsfunktion | NPN PNP Push-Pull |
NPN PNP Push-Pull |
| Ausgangsspannung | 24 V DC | 24 V DC |
| Ausgangsstrom C/Q | 200 mA | 200 mA |
| Ausgangsstrom L+/L- | 1,6 A (Port 1) 1,0 A (Port 3) 500 mA (Port 2, 4-8) |
1,6 A (Port 1) 1,0 A (Port 3) 500 mA (Port 2, 4-8) |
| Ausgangsstrom Master max. | 6,7 A | 6,7 A |
| Ausgangsstrom max. | 20 mA | 20 mA |
| Elektrischer Anschluss | Buchse M12 5-Pol, A-kodiert | Push-In Stecker |
| kurzschlussfest | Ja | Ja |
| verpolungsfest | Ja | Ja |
| Kommunikationsschnittstelle Ethernet | ||
| Anzahl Anschlüsse | 2 | 2 |
| Elektrischer Anschluss | Buchse M12 4-Pol, D-kodiert | Buchse RJ45 |
| Kabellänge max. | 100 m | 100 m |
| Protokolle | PROFINET OPC UA Modbus TCP |
PROFINET Modbus TCP OPC UA |
| Übertragungsrate | 10 MBit/s | 10 MBit/s |
| Übertragungsstandard | IEEE 802.3: 10Base-T / IEEE 802.3u: 100Base-TX | IEEE 802.3: 10Base-T / IEEE 802.3u: 100Base-TX |
| Kommunikationsschnittstelle IO-Link | ||
| Anzahl Anschlüsse | 8 | 8 |
| Anzahl Ein- / Ausgänge | 8 x IO-Link Digitaler Ausgang (DO) Digitaler Eingang (DI) |
8 x IO-Link Digitaler Ausgang (DO) Digitaler Eingang (DI) |
| Ausgangsstrom C/Q | 200 mA | 200 mA |
| Ausgangsstrom L+/L- | 1,6 A (Port 1) 1,0 A (Port 3) 500 mA (Port 2, 4-8) |
1,6 A (Port 1) 1,0 A (Port 3) 500 mA (Port 2, 4-8) |
| Ausgangsstrom Master max. | 6,7 A | 6,7 A |
| IO-Link Porttyp | Class A | Class A |
| kurzschlussfest | Ja | Ja |
| verpolungsfest | Ja | Ja |
| Mechanische Daten | ||
| Bauform | Kubisch | Kubisch |
| Breite / Durchmesser | 65 mm | 65 mm |
| Gehäusematerial | Polyamid 66 | Polyamid 66 |
| Gewicht | 454 g | 454 g |
| Höhe / Länge | 212 mm | 212 mm |
| Tiefe | 30 mm | 30 mm |
| Umgebungsbedingungen | ||
| Arbeitstemperatur | - 25 °C ... + 60 °C | - 25 °C ... + 60 °C |
| Lagertemperatur | - 40 °C ... + 70 °C | - 40 °C ... + 70 °C |