제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

원통형 센서

UR18

  • 산업 표준 M18 하우징
  • PEEK 필름으로 밀봉된 센서 부품
  • 1m 클래스에서 20mm의 매우 짧은 블라인드 범위
  • 높은 보호 등급 IP 69 및 스테인리스 스틸 하우징
  • 레벨링 작업에 이상적
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

직육면체형 센서

U500

  • 입증된 좁은 디자인
  • PEEK 필름으로 밀봉된 센서 부품
  • 1m 클래스에서 20mm의 매우 짧은 블라인드 범위
  • 높은 보호 등급 IP 67
  • O500 시리즈와 호환 가능
제품 선택기에서 열기

영상

장점
  • 최고의 공정 안전성 및 내구성
    • PEEK 필름이으며, 완전히 밀봉된 센서 부품을 통해 견고하고 저항력이 있는 센서
  • 유연하고 사용 분야별 매개변수화
    • IO-링크를 통한 사운드 빔 너비 또는 필터 기능과 같은 다양한 설정 옵션
  • 센서 표면까지 측정
    • 최대 1500mm 도달 범위의 20mm의 매우 짧은 블라인드 범위
  • 고장 가능성이 낮아 안전한 작동
    • 먼지, 물방울 또는 세제, 부동액 또는 이소프로필 알코올과 같은 화학 물질에 가장 민감하지 않으며, 투명, 고광택 및 다양한 색상의 개체 감지
  • 빠르고 간단한 시운전
    • qTeach를 통해 센서에서 직접 및 IO-링크를 통해 중앙에서 센서 속성 설정
  • 인더스트리 4.0 및 IIoT 호환
    • 표준화된 통신 인터페이스 IO-링크
  • 시스템 계획의 자유
    • U500 및 광학 대응 O500과 동일한 치수뿐 아닌, 입방체 및 원통형 디자인의 동일한 기능  및 다양한 장착 옵션
  • 하이브리드 운영 - 운영과 병행하여 추가 공정 데이터 분석
    • 아날로그 측정 신호가 동시에 출력되는 동안 부품 수 또는 온도 값과 같은 프로세스 데이터 읽기

사용 분야

초음파 거리 센서는 절대 위치에 대한 정보를 안정적으로 제공하거나 충전 수준을 측정합니다. 개체의 색상이나 투명도와 독립적으로 측정하며, 오염에 극도로 둔감합니다.


기술

다운로드
Technical and Application Reports / White Paper


맨 위로