구리 케이블을 위한 10 GigE 인터페이스와 최대 65 MP의 최신 CMOS 센서를 갖춘 VLXT 카메라는 이미지 캡처 및 생산 처리량의 세부 수준에 대한 요구가 높은 검사 작업에 이상적인 선택입니다. GigE Vision 호환 인터페이스는 높은 수준의 산업 사용, 최대 100 미터의 케이블 길이 및 특수 프레임 그래버가 없는 간단한 통합 덕분에 다양한 용도와 동시에 유연하고 비용 효율적인 기능을 제공합니다. 시스템 통합. 1.1 GB/s의 대역폭을 유연하게 사용하여 프레임 속도를 높이거나 평가 시간을 줄일 수 있습니다.
Sony Pregius, Sony Pregius S 및 Gpixel GMAX CMOS 센서가 장착된 산업용 카메라는 안정적이고 신뢰할 수 있는 이미지 평가를 위해 넓은 다이내믹 레인지와 낮은 노이즈로 매우 높은 이미지 품질을 제공합니다. 최대 6500 만 화소의 해상도로 각 애플리케이션에 필요한 카메라 수를 줄여 높은 정확도를 얻을 수 있습니다. 이는 시스템 및 통합 비용을 줄이고 안정성을 높입니다.
Sensor Multi ROI, Shading Correction 및 IEEE 1588과 같은 강력한 기능은 다중 카메라 시스템에서 프레임 속도를 높이고 데이터 전송을 완화하고 렌즈 및 조명 인공물을 수정하고 정확한 시간 동기화를 가능하게 합니다. 펄스 폭 변조 및 최대 120 W(최대 48 V / 2.5 A)의 출력 전력이 있는 4개의 광 분리 전원 출력을 사용하여 외부 컨트롤러 없이 직접 조명을 비용 효율적으로 제어할 수 있습니다. 리퀴드 렌즈로 렌즈를 유연하게 제어할 수 있기 때문에 작동 거리의 변화에 쉽게 반응할 수 있습니다.
Brochure – High-performance industrial cameras
Flyer – LXT cameras with 10 GigE: powerful, robust, and easy to integrate
White Paper – 10 GigE: High-speed for your machine vision task
White Paper – Selection and integration of ARM-based boards for machine vision applications
Technical Report – Industrial cameras optimize shape from shading applications