Hollow shafts up to 740 mm

내성의

MHGE

  • 증분형 엔코더
  • 축 허용 오차 ± 3mm
  • 최대 2.2mm의 반경 방향 허용 오차
  • 최대 ø740mm의 축
  • 유연한 플라이 휠 어셈블리
  • DNV-GL 승인된 해양 유형
  • 긴 케이블 길이용 전원 드라이버 
제품 선택기에서 열기
Hollow shafts up to 340 mm – ultra-high resolution

초고분해능

MHGP

  • 강력한 신호 처리 기능을 갖춘 증분형 엔코더
  • 회전당 최대 524288 Sin 주기
  • 최대 340mm의 축 직경
  • 축 허용 오차 ± 3mm
  • 최대 2.2mm의 반경 방향 허용 오차
  • 유연한 플라이 휠 어셈블리
  • 긴 케이블 길이용 전원 드라이버
제품 선택기에서 열기
High-resolution magnetic belt encoder for large shaft diameters – Flexible magnetic belt mounting – for shafts up to 3183 mm  – Incremental – for shafts up to 3183 mm – Quasi-absolute – for large shafts up to 3183 mm – Flexible magnetic belt mounting – for shafts up to 3183 mm

유연함

MIR3000F

  • 특허받은 스트랩 기술이 적용된 증분형 엔코더
  • 최대 ø3183mm의 축
  • 간단한 개조
  • 최고의 신호 품질을 위한 강력한 신호 처리
  • 축 허용 오차 ± 5mm
  • 최대 3mm의 반경 방향 허용 오차
  • 최대 131072 임펄스 
제품 선택기에서 열기
Absolute bearingless encoders – Hollow shafts up to 340 mm – high resolution

앱솔루트

MHAP 100/200/400

  • 앱솔루트 싱글턴 엔코더
  • 최고의 신호 품질
  • 최대 524288 임펄스
  • 최대 17비트 ST 분해능
  • 최대 ø340mm의 축
  • SSI + HTL/TTL/SinCos 인터페이스
  • 유연한 플라이 휠 어셈블리 
     
제품 선택기에서 열기

장점
  • 적은 개발 및 제조 비용
    • 최대 3m의 유연한 축 직경으로 엔코더는 사용자의 구성에 맞게 조정되며 그 반대의 경우는 지양됩니다
  • 정밀한 자기화를 통한 최고의 회전 속도 품질
    • 다년간의 착자 노하우를 통한 고정밀 플라이 휠
    • 초고분해능 엔코더를 위한 고유한 신호 처리
  • 극한 조건에서도 안정적인 연속 작동
    • 마모가 없는 무접촉 마그네틱 감지
    • 오염에 대한 내성 
    • 진동 및 충격 방지
  • 지속적으로 높은 IP 보호 등급
    • 베어링이 없는 설계로 인해 높은 IP 보호 등급을 비용 효율적으로 구현할 수 있습니다.
    • 엔코더는 빠른 회전 속도에서도 물과 먼지의 침입으로부터 보호됨
    • 움직이는 부품과 분리된 전자 장치로 더욱 뛰어난 견고성
  • 축전류에 면역
    • 특히 강력한 전기 모터의 엔코더를 사용하면 볼 베어링이 축전류에 의해 손상될 수 있음
    • 이 문제는 샤프트에서 판독 헤드를 분리하면 해결됩니다
  • 컴팩트한 기계 구조 
    • A면 또는 B면 설치로 유연해진 통합
    • 방사형 감지로 인한 낮은 설치 깊이 

사용 분야

기술 하이라이트

마그네틱 감지 사용시,  센서 시스템과 측정 본체(일반적으로 마그네틱 링) 사이에 큰 거리를  둘 수 있습니다. 이 경우, 구조적으로 서로 분리 가능하며, 일반적으로 엔코더에 사용되는 정밀 볼 베어링이 생략 가능하며 설치 공차가 비교적 큽니다. 이로 인해 구성 및 조립 과정이  더욱 유연해집니다. 또한, 베어링이 없기 때문에 기존의 마모 흔적이 없습니다. 따라서 엔코더는 먼지, 오염 또는 직물 섬유에 대한 내성과 축전류 또는 베어링 하중에 대한 내성을 가지며 진동 및 충격에 견고합니다.


다운로드
Brochures / Catalogs

맨 위로