제품 포트폴리오
High-resolution magnetic belt encoder for large shaft diameters – Flexible magnetic belt mounting – for shafts up to 3183 mm  – Incremental – for shafts up to 3183 mm – Quasi-absolute – for large shafts up to 3183 mm – Flexible magnetic belt mounting – for shafts up to 3183 mm

증분형 - 최대 3183mm의 축용

MIR3000F

  • 사각 또는 SinCos 신호
  • 최대 131 072 펄스
제품에
The selected altAttribute does not exist!

증분형 - 최대 300mm의 축용

MIR 350A

  • 사각 또는 SinCos 신호
  • 최대 131 072 펄스
제품에
High-resolution magnetic belt encoder for large shaft diameters – Flexible magnetic belt mounting – for shafts up to 3183 mm  – Incremental – for shafts up to 3183 mm – Quasi-absolute – for large shafts up to 3183 mm – Flexible magnetic belt mounting – for shafts up to 3183 mm

준절대적 - 최대 3183mm의 축용

MQR3000F

  • SSI 인터페이스
  • 싱글턴 분해능 ≤ 24비트
  • SSI를 통한 추가 회전 속도 신호
제품에
The selected altAttribute does not exist!

준절대적 - 최대 300mm의 축용

HDmag MQR 350A

  • SSI 인터페이스
  • 싱글턴 분해능 ≤ 20비트
  • SSI를 통한 추가 회전 속도 신호
제품에

비디오 "유연한 텐션 밴드 조립"
 

마그네틱 밴드 엔코더 HDmag flex MIR 3000F 및 MQR 3000F는 직경이 큰 축의 정확한 위치와 회전 속도 측정을 위한 혁신적이고 특히 경제적인 솔루션입니다.


장점
  • 축의 큰 직경을 위한 가장 경제적인 기술
    • 몇 분 안에 간단하게 설치 가능하며, 축을 분해할 필요가 없는 유연한 측정 스케일
  • 열악한 환경에서도 높은 내구성
    • 마모 저항성의 마그네틱 측정 원리, 환경 영향으로부터 보호하기 위해 완전히 캡슐화된 전자 장치
  • 효율적인 제어 및 규제
    • 실시간 신호 처리, 일관된 높은 신호 품질, 회전 속도의 디지털 출력
  • 높은 유연성
    • 에어 갭 공차: 축 ± 5mm, 반경 1 ... 3mm
  • 가장 작은 크리핑 동작까지 감지
    • 0.003rpm에서 회전 속도 분해능

사용 분야

마그네틱 벨트 엔코더는 대형 축에서의 거친 사용을 위해 설계되었습니다.

  • 풍력 터빈
  • 수력 발전소
  • 대형 드라이브(밀링, 제철소)
  • 발전기
  • 포드 프로펠러 드라이브(POD)
  • 크레인 시스템
  • 제지 기계

다운로드
Brochures / Catalogs

맨 위로