Dane techniczne
Application
  • Pipes with collar
Instrument connection
  • BHC 3A DN 38
BCID instrument connection
  • B01
Process connection
  • Welding connection DN 38, Ø 38 x 40
BCID process connection
  • W60
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 40 bar
Hygiene
  • EHEDG
  • 3-A

Pliki do pobrania
Operating Manual
Certificates / approvals
Additional information
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings

Akcesoria
Accessories
Mounting aids for hygienic connections – ZPX4-310 – ZPX4-610 – ZPX4-810 ZPX4-310

Nr artykułu: 10341806

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 25, Ø 50.5
  • DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 26.9, Ø 50.5
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1", Ø 50.5
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 33.7; 38, Ø 50.5
  • DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 32; 40, Ø 50.5
  • DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN33.7, Ø 50.5
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1 1/2", Ø 50.5
  • BHC 3A DN 38
  • AISI 304 (1.4301)
  • 40 bar

O-Rings – ZPX2-112 – ZPX2-123 – ZPX2-132 – ZPX2-410 – ZPX2-420 – ZPX2-430 – ZPX2-610 – ZPX2-620 – ZPX2-630 – ZPX2-712 – ZPX2-722 – ZPX2-732 ZPX2-112
NBR

Nr artykułu: 11165511

  • BHC 3A DN 38
  • NBR

O-Rings – ZPX2-112 – ZPX2-123 – ZPX2-132 – ZPX2-410 – ZPX2-420 – ZPX2-430 – ZPX2-610 – ZPX2-620 – ZPX2-630 – ZPX2-712 – ZPX2-722 – ZPX2-732 ZPX2-123
EPDM

Nr artykułu: 11091329

  • BHC 3A DN 38
  • EPDM
  • 3-A
  • FDA compliant

O-Rings – ZPX2-112 – ZPX2-123 – ZPX2-132 – ZPX2-410 – ZPX2-420 – ZPX2-430 – ZPX2-610 – ZPX2-620 – ZPX2-630 – ZPX2-712 – ZPX2-722 – ZPX2-732 ZPX2-132
FKM (Viton®)

Nr artykułu: 11165513

  • BHC 3A DN 38
  • FKM (Viton®)

Welding mandrels – ZPX6-86 ZPX6-86

Nr artykułu: 11122963

  • BHC 3A DN 38
  • Brass
  • 40 bar

Blind plugs – ZPX5-82 ZPX5-82

Nr artykułu: 11039070

  • BHC 3A DN 38
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • 3-A


Na szczyt