Oferta produktów
The selected altAttribute does not exist!

Czujnik analityczny do wykrywania pęcherzyków powietrza i gazu

PAD20H/S

  • Do zastosowań higienicznych i przemysłowych
  • Dla różnych konsystencji: od ciekłych do lepkich jak np. przetwory owocowe, chłodziwo (DK >1,5)
  • Szczególnie wytrzymała konstrukcja dostosowana do pracy w najtrudniejszych warunkach ​
  • Oddzielnie regulowane wyjścia przełączające z IO-Link (2) do definiowania zakresu przełączania lub dwustopniowego alarmu (wczesne ostrzeganie)
  • Opcjonalna, wielokolorowa wizualizacja procesu 360° dla różnych stanów przełączania
Otwórz w selektorze produktów

Odpowiedź na nierozwiązany dotychczas problem

Dzięki inteligentnej zasadzie działania czujnika PAD20H/S, w medium procesowym mogą być wykrywane pęcherzyki powietrza i gazu. Dodatkowo czujnik sygnalizuje, czy nie są one obecne w układzie zamkniętym ist. 

Inteligentne i innowacyjne funkcje:

  • Niezależnie od konsystencji – od mediów ciekłych do lepkich – dla zapewnienia maksymalnej elastyczności
  • Indywidualne określanie zakresu przełączania z możliwością ustawienia systemu wczesnego ostrzegania w przypadku przekroczenia zdefiniowanego progu
  • Prosta ocena wartości mierzonych i procesowych za pomocą dwóch oddzielnie ustawianych punktów przełączania (IO-Link)
  • Intuicyjne i szybkie uruchomienie dzięki graficznemu oprogramowaniu do konfiguracji 
  • Wyjątkowo wytrzymały wskaźnik do wielokolorowej wizualizacji procesu 360°

Zalety
Jak można wykorzystać niezawodne wykrywanie pęcherzyków powietrza i gazu…

Wnioski płynące z praktyki

Technologia

Pliki do pobrania

Na szczyt