Dane techniczne
Measuring distance Sd
  • 0 … 60 mm
Optimum operating distance
  • 40 mm
Counting rate
  • < 600000 Egzemplarzy/h
Object speed
  • < 5 m/sek
Object cycle distance
  • > 1 mm
Sensitivity
  • Single sheet/edge thickness 0,2 mm
Sync. input
  • No
Measuring point
  • Visible red laser line 2 mm
Light source
  • Pulsed red laser diode
Wave length
  • 670 nm
Laser class
  • 2
Edge indicator
  • LED yellow
Sygnalizacja zasilania
  • LED green
False pulse suppression
  • On/off switchable
Sensitivity adjustment
  • High/low switchable
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 10 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 180 mA
Obwód wyjściowy
  • Opto isolated
Output pulse length
  • 5 / 10 / 15 / 20 ms selectable
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Szerokość / średnica
  • 30 mm
Typ
  • Sześcienny
Materiał obudowy
  • PA 6
Connector base (main connector)
  • DIN 45322, 6 pin
Front (optics)
  • Glass
Temperatura pracy
  • 0 … +50 °C
Stopień ochrony
  • IP 54

Pliki do pobrania
Data sheet
Operating Manual
Software
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy
Laser warning

Akcesoria
Connection cables
ESG 16D/KSG16EP0030G
M16 straight connector 6-pin to M16 straight mating connector, 7-pin, 0,3 m

Nr artykułu: 11100904

  • Extension cord for Connector type M16
  • 0,3 m
  • Shielded

ESW 16D/KSG16EP0030G
M16 angled connector 6-pin to M16 straight mating connector, 7-pin, 0,3 m

Nr artykułu: 11100905

  • Extension cord for Connector type M16
  • 0,3 m
  • Shielded

Peripherals
ZCKIT-SCA.S42
ScaDiag Connection-Kit with application software ScaDiag for parameterization and data recording of SCATEC sensors on the PC. Operating system: Windows XP/2000 or later.

Nr artykułu: 10156489

  • Contents of the kit:
  • Connecting cable
  • Serial/USB converter
  • Software ScaDiag on CD
Mounting accessories
10157472
Mounting panel for sensors SCATEC

Nr artykułu: 10157472

  • Material: Aluminum

Na szczyt